17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳 ヘルメットイン グレー

通常単価(税別)
1,614
税込単価
1,775
通常出荷日:4日目

【特長】・夏は吸汗、冬は防寒としてヘルメット内環境を快適に保ちます・フィット感抜群で現場作業・スポーツ...

詳細を確認

    型番:

    FK-MF03GRY
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FK-MF03GRYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FK-MF03GRY
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,614
    ( 1,775 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・夏は吸汗、冬は防寒としてヘルメット内環境を快適に保ちます
    ・フィット感抜群で現場作業・スポーツなどに最適です
    ・後頭部の冷却部を水に濡らし、気化熱で体温を下げます
    ・熱中症対策にも効果的です
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・サイズ:フリー
    ・材質:本体:ポリエステル100%(クールマックス)、縁テープ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、高吸水繊維:指定外繊維(ベルオアシス)100%
    ・JANコード:4546564008169
    ・トラスココード:119-8706
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    福徳 ヘルメットイン グレーの型番FK-MF03GRYのページです。 型番FK-MF03GRYに関する仕様情報を記載しております。
    福徳 ヘルメットイン グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    福徳 ヘルメットイン グレー
    福徳 ヘルメットイン ブラック
    福徳 ヘルメットイン ブルー
    空調服 空調ヘルメット02本体
    空調機空調ヘルメット02
    空調服 空調ヘルメット中継ケーブル
    メーカー福徳産業福徳産業福徳産業空調服空調服空調服
    通常価格1,6141,7201,6143,4207,9511,050
    通常出荷日4日目2日目4日目6日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト