17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳 ヘルメットイン ブルー

通常単価(税別)
1,614
税込単価
1,775
通常出荷日:4日目

【特長】・夏は吸汗、冬は防寒としてヘルメット内環境を快適に保ちます・フィット感抜群で現場作業・スポーツ...

詳細を確認

    型番:

    FK-MF03BLU
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FK-MF03BLUの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FK-MF03BLU
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,614
    ( 1,775 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・夏は吸汗、冬は防寒としてヘルメット内環境を快適に保ちます
    ・フィット感抜群で現場作業・スポーツなどに最適です
    ・後頭部の冷却部を水に濡らし、気化熱で体温を下げます
    ・熱中症対策にも効果的です
    【商品仕様】
    ・色:ブルー
    ・サイズ:フリー
    ・材質:本体:ポリエステル100%(クールマックス)、縁テープ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、高吸水繊維:指定外繊維(ベルオアシス)100%
    ・JANコード:4546564008152
    ・トラスココード:119-8710
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    福徳 ヘルメットイン ブルーの型番FK-MF03BLUのページです。 型番FK-MF03BLUに関する仕様情報を記載しております。
    福徳 ヘルメットイン ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    福徳 ヘルメットイン ブルー
    福徳 ヘルメットイン ブラック
    福徳 ヘルメットイン グレー
    空調服 空調ヘルメット02本体
    空調機空調ヘルメット02
    空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
    メーカー福徳産業福徳産業福徳産業空調服空調服空調服
    通常価格1,6141,7201,6143,4207,9515,033
    通常出荷日4日目2日目4日目6日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト