17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEIHO 送風機 FS300

MEIHO 送風機

通常単価(税別)
45,405
税込単価
49,946
通常出荷日:4日目

【特長】・モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップします・ボディ本体のケーシン...

詳細を確認

    ご注意

    • 適合したモーターブレーカー等を必ず設置して下さいアースを必ず設置して下さい濡れた手で電源プラグ、コンセントに触れないで下さいファン等の可動部に手・衣類などを近づけないで下さい

    型番:

    FS300
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FS300の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FS300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,405
    ( 49,946 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップします
    ・ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です
    ・軽量ボディと手にフィットする把手で持ち運びもラクラクです
    ・風向きを上下に自由に調整可能です
    【商品仕様】
    ・煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に
    ・地下工事等の換気及び酸欠防止に
    ・ファン翼数:5枚
    ・電源(V):100
    ・出力(kW)(50/60Hz):240/330
    ・吐出口外径(mm):305
    ・奥行(mm):400
    ・高さ(mm):365
    ・電源コード長さ(m):4.5
    ・幅(mm):290
    ・材質:鉄
    ・JANコード:4571136831661
    ・トラスココード:121-6286
    ・質量:9.7kg

    ご注意

    • 適合したモーターブレーカー等を必ず設置して下さいアースを必ず設置して下さい濡れた手で電源プラグ、コンセントに触れないで下さいファン等の可動部に手・衣類などを近づけないで下さい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MEIHO 送風機の型番FS300のページです。 型番FS300に関する仕様情報を記載しております。
    MEIHO 送風機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MEIHO 送風機
    フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)
    【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)
    MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)
    ポータブル送風機
    送風機"ジェットスイファン"
    メーカーワキタワキタワキタワキタワキタスイデン
    通常価格45,40512,25012,82315,15224,516 -36,226 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト