17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動ちり落とし式 NBCシリーズ

通常単価(税別)
504,366
税込単価
554,803
通常出荷日:5日目

【特長】・汎用型集じん機の定番商品です・手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能で...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出力(kW)

  • 集じん容量(L)

  • 詳細タイプ

  • 本体寸法幅X奥行X高さ(mm)

  • 騒音値(dB(A))

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 吸込口径(mm)

  • 標準消費電力料金

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

出力(kW)

集じん容量(L)

詳細タイプ

本体寸法幅X奥行X高さ

(mm)

騒音値

(dB(A))

トラスココード

質量(g)

吸込口径(mm)

標準消費電力料金

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

仕様

最小発注数量
2.2
28
50HZ
900×650×1560
70
102-6135
205000
200
29.7円/h
30
-
1個
2.2
28
60HZ
900×650×1560
70
102-6136
205000
200
29.7円/h
30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504,366
( 554,803 )
5日目
504,366
( 554,803 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用型集じん機の定番商品です
・手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です
【用途】
・金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ちり落とし式 NBCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ちり落とし式 NBCシリーズ
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
コード式集じん機VC2500
集じん機 VC0820
40V充電式集じん機VC
充電式粉塵専用集じん機VC
メーカーNIVAC淀川電機製作所マキタマキタマキタマキタ
通常価格504,366409,530 -45,25242,05855,536 -54,466 -
通常出荷日5日目18日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)三相200三相200100V100Vその他その他
ちり落とし方式手動式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト