17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5 KL517BK/YE-25.5

軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5

通常単価(税別)
4,632
税込単価
5,095
通常出荷日:1日目

【特長】 ・つま先・かかと・側面に再帰反射材を採用したため、広範囲で反射します ・耐滑性とクッション性...

詳細を確認

    型番:

    KL517BK/YE-25.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KL517BK/YE-25.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KL517BK/YE-25.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,632
    ( 5,095 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・つま先・かかと・側面に再帰反射材を採用したため、広範囲で反射します
    ・耐滑性とクッション性に優れたソールです
    ・かかと部を安定させるヒールスタビライザーを採用しました
    【商品仕様】
    ・一般作業・夜間作業
    ・JSAAA種認定
    ・かかと部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性認定品
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・色:黒/イエロー
    ・寸法(cm):25.5
    ・足幅サイズ:EEE
    ・耐圧迫荷重(kN):10±0.1
    ・色:黒/イエロー
    ・材質:甲被:PU+ポリエステルメッシュ
    ・先芯:ACM樹脂先芯
    ・靴底:EVA+ラバー
    ・JANコード:4957520465047
    ・トラスココード:114-3238
    ・質量:620g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5の型番KL517BK/YE-25.5のページです。 型番KL517BK/YE-25.5に関する仕様情報を記載しております。
    軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5
    軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ
    軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI
    軽量耐滑プロスニーカー KN111
    軽量耐滑プロスニーカー KN118
    プロスニーカー (黒)
    メーカーシモンシモンシモンシモンシモンエスコ
    通常価格4,6324,188 -5,235 -5,080 -5,0807,480
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜5日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト