17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 短靴 WS11黒

通常単価(税別)
8,878特別価格
税込単価
9,766特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】 ・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました ・フラットソールにし接地...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 規格詳細
    JIST8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
  • 先芯素材
    ワイドACM樹脂
  • 靴底素材
    SX高機能樹脂+2層SXラバーソール(SX3層底Fソール)
  • 甲被素材
    牛革(型押ソフト)+メッシュ
  • 耐圧迫性荷重 (kN)
    10±0.1
  • 仕様
    一般作業全般
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
22.5
4957520148513
102-5803
665
1個
23
4957520148520
102-5804
690
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8788,012
( 8,813 )
1日目
8,878
( 9,766 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました
・フラットソールにし接地面積が大きく安定感に優れ、全方向性耐滑です
・甲周りのホールド感が良いアッパーデザインです
・土踏まずから足裏の中心のくぼみ部分にかけて、足裏をしっかり持ち上げ圧力を分散させ、「ゆりかご」の様な快適さを実現しています
【用途】
・一般作業全般

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 WS11黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 短靴 WS11黒
安全靴 WS11黒
黒静電靴 WS11
耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒
安全靴 短靴 ECO11 黒
耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11Bシリーズ
メーカーシモンアズワンシモンシモンシモンシモン
通常価格8,87816,20013,260 -8,224 -11,043 -11,712
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜5日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式
カラー黒系黒系黒系黒系黒系黒系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト