17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cm 7511B-29.0

シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cm

通常単価(税別)
9,681
税込単価
10,649
通常出荷日:5日目

【特長】 ・耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します ・通商産業省選定ロングライフデザイン賞受賞商...

詳細を確認

    型番:

    7511B-29.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7511B-29.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7511B-29.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,681
    ( 10,649 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します
    ・通商産業省選定ロングライフデザイン賞受賞商品です
    ・足当りを軽減したワイドACM樹脂先芯を使用しています
    【商品仕様】
    ・建設、運輸他一般製造業
    ・JIST8101革製S種〈普通作業用〉EF合格
    ・寸法(cm):29.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1KN
    ・色:ブラック
    ・材質:甲被:牛革(型押ソフト)
    ・先芯:ワイドACM樹脂
    ・靴底:発泡ポリウレタン2層
    ・JANコード:4957520106414
    ・トラスココード:121-1533
    ・質量:920g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cmの型番7511B-29.0のページです。 型番7511B-29.0に関する仕様情報を記載しております。
    シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cm
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm
    安全靴 7500シリーズ 7511黒静電靴
    シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cm
    2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒
    メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
    通常価格9,68110,36810,36810,36811,8715,700 -
    通常出荷日5日目6日目6日目6日目〜1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト