17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用 SCFF-30

スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用

通常単価(税別)
33,426
税込単価
36,769
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・適用機種:SCF30cmタイプ・トラスココード:120-0600・質量:3kg

    型番:

    SCFF-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SCFF-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SCFF-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,426
    ( 36,769 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適用機種:SCF30cmタイプ
    ・トラスココード:120-0600
    ・質量:3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用の型番SCFF-30のページです。 型番SCFF-30に関する仕様情報を記載しております。
    スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイデン 有圧換気扇専用フード 30cm用
    有圧換気扇専用フード
    有圧換気扇用 シャッター付きウェザーカバー
    業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー(ステンレスタイプ)
    強制換気扇用フード(パンチングメタル付)
    自然給排気口用 M型フード付ガラリ
    メーカースイデンスイデン三菱電機三菱電機神栄ホームクリエイト(旧:新協和)U.K(宇佐美工業)
    通常価格33,42625,597 -4,902 -5,757 -18,0131,589 -
    通常出荷日6日目4日目〜5日目5日目4日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト