ファクトリーサプライ用品技術窓口

SHIBATA 防寒キルト長K8型 NC061-24.0 NC061-24.0

SHIBATA 防寒キルト長K8型 NC061-24.0

通常単価(税別)
19,985
税込単価
21,984
通常出荷日:1日目

【特長】・裏材に中綿入りキルティングライナーの重層構造になっております・つま先部分にボアを使用していま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    24
  • 先芯
    なし
  • 色詳細
    ブラック
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 履口回り (mm)
    38
  • JANコード
    4582281943017
  • トラスココード
    856-2650
  • 靴丈(cm)
    31+8
  • 質量(g)
    1760
  • 材質1
    胴部:天然ゴム
  • 材質2
    底部:天然ゴム
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    38
  • UK(イギリス)規格サイズ
    5.5
  • US(アメリカ)規格サイズ
    6

型番:

NC061-24.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番寸法(cm)靴丈(cm)足幅サイズ材質:胴部・底部JANコードトラスココード質量
NC061-24.024.031+8EEEEブラック天然ゴム4582281943017856-26501760g

NC061-24.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
24
先芯
なし
色詳細
ブラック
足幅サイズ
EEEE
履口回り(mm)
38
JANコード
4582281943017
トラスココード
856-2650
靴丈(cm)
31+8
質量(g)
1760
材質1
胴部:天然ゴム
材質2
底部:天然ゴム
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
38
UK(イギリス)規格サイズ
5.5
US(アメリカ)規格サイズ
6
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC061-24.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,985
( 21,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏材に中綿入りキルティングライナーの重層構造になっております
・つま先部分にボアを使用しています
・防寒ー40℃仕様です
【商品仕様】
・水産、農園等の作業従事者
・40℃仕様
・先芯なし
・寸法(cm):24.0
・靴丈(cm):31+8
・足幅サイズ:EEEE
・色:ブラック
・材質:胴部・底部:天然ゴム
・JANコード:4582281943017
・トラスココード:856-2650
・質量:1760g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SHIBATA 防寒キルト長K8型 NC061-24.0の型番NC061-24.0のページです。 型番NC061-24.0に関する仕様情報を記載しております。
SHIBATA 防寒キルト長K8型 NC061-24.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHIBATA 防寒キルト長K8型 NC061-24.0
ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm
ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm
シモン 2層ウレタン底安全短靴 24.0cm ブルー
ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS OD
シモン 2層ウレタン底安全短靴 26.0cm ブルー
メーカーシバタ工業ミドリ安全ミドリ安全シモンジーベックシモン
通常価格19,98511,25111,2517,4825,8407,258
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ作業靴安全靴安全靴安全靴作業靴安全靴
規格規格無し規格無し規格無しJIS規格品規格無しJIS規格品
形状長靴長靴長靴短靴長靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト