17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく ワイドウルブス イノベート 26.0cm WW-108-260 WW-108-260

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

おたふく ワイドウルブス イノベート 26.0cm WW-108-260

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WW-108-260

2021年02月に販売終了となりました。

【特長】
・非常に高い耐油・耐滑性能を誇ります
・従来シリーズに比べ、大きく軽量化しました
・オリジナルの型により、美しくスタイリッシュなシルエットに仕上げました
【商品仕様】
・一般作業などに
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・先芯:鋼鉄製
・寸法(cm):26.0
・足幅サイズ:EE
・材質:甲部:ポリウレタン合成皮革(PU)
・底部:EVA+合成ゴム
・先芯:鋼鉄製
・JANコード:4970687751853
・トラスココード:866-6249
・質量:780g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト