17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく カラー背抜きマジック止(紺)L JW829-N-L

おたふく カラー背抜きマジック止(紺)L

通常単価(税別)
828
税込単価
911
通常出荷日:4日目

【特長】・ムレにくく通気性の良い背抜きタイプです手首にフィットするマジックテープ付です【商品仕様】・機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    L
  • ネイビー
  • JANコード
    4970687002368
  • トラスココード
    752-5893
  • 質量(g)
    65
  • 材質
    掌部:豚革/甲部:綿/手首部:ゴムバンド付

型番:

JW829-N-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW829-N-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
革手
仕様
手の平コート
サイズ
L
ネイビー
JANコード
4970687002368
トラスココード
752-5893
質量(g)
65
材質
掌部:豚革/甲部:綿/手首部:ゴムバンド付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW829-N-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
828
( 911 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムレにくく通気性の良い背抜きタイプです手首にフィットするマジックテープ付です
【商品仕様】
・機械、建築、土木、運送、園芸など
・豚革甲メリマジック式
・材質:掌部:豚革 甲部:綿 手首部:ゴムバンド付
・JANコード:4970687002368
・トラスココード:752-5893
・質量:65g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おたふく カラー背抜きマジック止(紺)Lの型番JW829-N-Lのページです。 型番JW829-N-Lに関する仕様情報を記載しております。
おたふく カラー背抜きマジック止(紺)Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おたふく カラー背抜きマジック止(紺)L
カラー長靴 ブラック/レッド
ワークマスター OGB001 紺
おたふく “パワーストレッチ コンディショニングソックス” ブラック
カラーブーツ胴太
メッシュカラーブーツDX
メーカーおたふく手袋アイトスアキレスおたふく手袋コーコス信岡トラスコ中山
通常価格8283,602 -4,8451,0293,3804,828
通常出荷日4日目4日目〜1日目1日目〜3日目1日目
商品タイプ革手-----
仕様手の平コート-----
サイズL-----
ネイビー-----
JANコード4970687002368-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました