17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 クリーンワンダー 3相200V 2.2KW WR-303-J

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミドリ安全 クリーンワンダー 3相200V 2.2KW

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WR-303-J

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します
・点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました
・設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます(標準は上面)
・点検扉は左開き、右開きの選択ができます(標準は左開き)
・捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です
【商品仕様】
・工作機械加工などに
・捕集効率:99%以上(水溶性ミスト時)
・電源(V):三相200
・出力(kW):2.2
・風量([[M3]]/min)(50/60Hz):18/21
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:630×752×880
・取付寸法(mm):520×670
・吸込口径(mm):198
・標準消費電力料金:29.7円/h
・フィルタータイプ:フィルターレス
・適用ミスト:油性オイルミスト(引火点70℃以上)水溶性オイルミスト兼用可(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります)
・材質:スチール(粉体塗装)
・トラスココード:856-0427
・質量:89kg

ご注意

  • 性能を維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト