17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-OK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,671
税込単価
1,838

【特長】・シリコーンタイプです・耳栓がカバー内に収納できます【商品仕様】・ミゾ...

詳細情報を確認する

型番:

NO.1962-OK
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.1962-OKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1962-OK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,671
    ( 1,838 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリコーンタイプです
    ・耳栓がカバー内に収納できます
    【商品仕様】
    ・ミゾ付きヘルメット用
    ・完成品
    ・JANコード:4962087702221
    ・トラスココード:117-9906
    ・質量:49g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-OKの型番NO.1962-OKのページです。 型番NO.1962-OKに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-OKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-OK
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用
    トーヨーセフティ 耳せん
    UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)
    UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース
    耳栓 交換用ポッド+コード
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーUVEXUVEXモルデックス
    通常価格1,6717805142791071,300
    通常出荷日2日目4日目2日目4日目4日目1日目

    耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました