17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッポンスリッパ 靴でそのままスリッパ

通常単価(税別)
1,763
税込単価
1,939
通常出荷日:4日目

【特長】・靴のまま土足禁止の場所へ移動する際に使用できます・建築現場などの靴の脱ぎ履きがある場所で使用...

詳細を確認

型番:

350831
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

350831の仕様・寸法情報

商品タイプ
スリッパ
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
黒系
先芯
なし
サイズ表記
フリー
色詳細
JANコード
4511708098177
トラスココード
102-5814
内寸(cm)
32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
350831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,763
( 1,939 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴のまま土足禁止の場所へ移動する際に使用できます
・建築現場などの靴の脱ぎ履きがある場所で使用できます
・学校や公共施設のトイレスリッパとしてもご利用いただけます
・PVC素材を使用し、汚れの拭き取りも楽な前開きタイプです
【商品仕様】
・学校や公共施設での利用に
・建設現場など靴の脱ぎ刷きがある場所に
・色:黒
・サイズ:フリー
・外寸(cm):35
・内寸(cm):32
・材質:塩化ビニール(PVC)
・エチレン酢酸ビニール(EVA)
・JANコード:4511708098177
・トラスココード:102-5814
・質量:260g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッポンスリッパ 靴でそのままスリッパの型番350831のページです。 型番350831に関する仕様情報を記載しております。
ニッポンスリッパ 靴でそのままスリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッポンスリッパ 靴でそのままスリッパ
静電スリッパ
使い捨てスリッパ
抗菌スリッパ スカイブルー
ポリエステルパイル製スリッパ
クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)
メーカーニッポンスリッパアイトスミタニ東京硝子器械エスコアキレス
通常価格1,7637,4601,1561,500 -1406,349
通常出荷日4日目1日目1日目6日目〜1日目4日目〜
商品タイプスリッパスリッパスリッパスリッパスリッパスリッパ
規格規格無しJIS規格品規格無し規格無し規格無し規格無し
耐油性なしなしなしなしなしあり
静電気帯電防止機能なしありなしなしなしなし
カラー黒系-白系青系白系白系

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト