17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ホワイト 23.5CM NW1000SP-W-23.5

ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ホワイト 23.5CM

通常単価(税別)
9,152
税込単価
10,067
通常出荷日:6日目

【特長】・低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性...

詳細を確認

    ご注意

    • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

    型番:

    NW1000SP-W-23.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NW1000SP-W-23.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NW1000SP-W-23.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,152
    ( 10,067 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています
    ・幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません
    ・従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました
    ・柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です
    ・穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):23.5
    ・足幅サイズ:4E
    ・靴丈(cm):35
    ・色:ホワイト
    ・材質:先芯:ワイド樹脂
    ・甲被:PVC
    ・靴底:PVC
    ・中敷:EVA全敷(通気穴つき)
    ・JANコード:4548890320465
    ・トラスココード:125-2288
    ・質量:1460g

    ご注意

    • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ホワイト 23.5CMの型番NW1000SP-W-23.5のページです。 型番NW1000SP-W-23.5に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ホワイト 23.5CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ホワイト 23.5CM
    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM
    安全長靴 NW1000 スーパー ホワイト
    安全長靴 NW1000 スーパー ブラック (耐油・耐薬品)
    ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ホワイト
    丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全丸五
    通常価格9,1529,6337,850 -7,802 -10,566 -4,333
    通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト