17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 超耐滑長靴 NHGL2000ス-パ- ホワイト 30.0cm NHGL2000SP-W-30.0

ミドリ安全 超耐滑長靴 NHGL2000ス-パ- ホワイト 30.0cm

通常単価(税別)
5,099
税込単価
5,609
通常出荷日:6日目

【特長】・高さのあるロングタイプです・水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です・...

詳細を確認

    ご注意

    • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

    型番:

    NHGL2000SP-W-30.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NHGL2000SP-W-30.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NHGL2000SP-W-30.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,099
    ( 5,609 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高さのあるロングタイプです
    ・水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です
    ・内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます
    ・長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています
    ・一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています
    【商品仕様】
    ・水や油で滑りやすい環境での作業に
    ・抗菌加工
    ・くっつき防止加工
    ・通気インソール
    ・寸法(cm):30.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・靴丈(cm):35
    ・色:ホワイト
    ・材質:甲被・靴底:PVC
    ・中敷:EVA
    ・JANコード:4548890108599
    ・トラスココード:120-8359
    ・質量:1670g

    ご注意

    • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 超耐滑長靴 NHGL2000ス-パ- ホワイト 30.0cmの型番NHGL2000SP-W-30.0のページです。 型番NHGL2000SP-W-30.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 超耐滑長靴 NHGL2000ス-パ- ホワイト 30.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 超耐滑長靴 NHGL2000ス-パ- ホワイト 30.0cm
    超耐滑長靴 NHG2000スーパー ブラック
    丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm
    ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM
    日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm
    ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ホワイト
    メーカーミドリ安全ミドリ安全丸五ミドリ安全日進ゴムミドリ安全
    通常価格5,0994,891 -4,3339,6335,19110,566 -
    通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト