ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM V262N-27.5

ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

通常単価(税別)
10,143
税込単価
11,157
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    中編上げ
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    27.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890214665
  • トラスココード
    821-8009
  • 質量(g)
    1240
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    靴底:合成ゴム1層
  • 材質4
    中敷:カップ型EVA半敷
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    45
  • UK(イギリス)規格サイズ
    9.5
  • US(アメリカ)規格サイズ
    9.5
  • 規格詳細
    JIS T 8101 C1/S/BO

型番:

V262N-27.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V262N-27.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
[編上靴] 中編上げ
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
27.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890214665
トラスココード
821-8009
質量(g)
1240
材質1
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質2
先芯:鋼製
材質3
靴底:合成ゴム1層
材質4
中敷:カップ型EVA半敷
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
45
UK(イギリス)規格サイズ
9.5
US(アメリカ)規格サイズ
9.5
規格詳細
JIS T 8101 C1/S/BO

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V262N-27.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,143
( 11,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・従来品から甲革・中敷等を改良し、履き心地が向上しました
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【商品仕様】
・運輸業、倉庫業、建設業など
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):27.5
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:鋼製
・靴底:合成ゴム1層
・中敷:カップ型EVA半敷
・JANコード:4548890214665
・トラスココード:821-8009
・質量:1240g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CMの型番V262N-27.5のページです。 型番V262N-27.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM
ゴム底安全靴 中編上 V262N
安全靴 中編上 ハイカット V262N
ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm
ゴム底安全靴 V251N
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格10,14310,143 -10,744 -14,1568,17213,443
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状中編上げ中編上げ中編上げ半長靴短靴半長靴
耐油性ありありなしなしありあり
静電気帯電防止機能なし-なしあり--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト