17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム底安全靴 中編上 V262N

通常単価(税別)
10,14310,313特別価格
税込単価
11,15711,344特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    中編上げ
  • 耐油性
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    鋼製
  • 中敷仕様
    カップ型EVA半敷
  • 靴底材質
    合成ゴム1層
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
26.5
4548890214641
821-8007
1180
1個
28
4548890214672
821-8010
1270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3139,766
( 10,743 )
1日目
10,143
( 11,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【用途】
・運輸業、倉庫業、建設業など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム底安全靴 中編上 V262Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム底安全靴 中編上 V262N
安全靴 中編上 ハイカット V262N
ゴム底安全靴 V251N
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N
安全靴 短靴 V251N
安全中編上 85022
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ジーベック
通常価格10,143-10,744 -8,17213,4438,4488,172
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状中編上げ中編上げ短靴半長靴短靴編上靴
耐油性ありなしありありなしあり
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも無しひも式ひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト