ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 23.5CM

通常単価(税別)
10,143
税込単価
11,157
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    中編上げ
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    23.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890214580
  • トラスココード
    821-8001
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    靴底:合成ゴム1層
  • 材質4
    中敷:カップ型EVA半敷
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    37
  • UK(イギリス)規格サイズ
    5.5
  • US(アメリカ)規格サイズ
    5.5
  • 規格詳細
    JIS T 8101 C1/S/BO
  • 足幅サイズ
    EEE

型番:

V262N-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V262N-23.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
[編上靴] 中編上げ
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890214580
トラスココード
821-8001
質量(g)
1000
材質1
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質2
先芯:鋼製
材質3
靴底:合成ゴム1層
材質4
中敷:カップ型EVA半敷
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
37
UK(イギリス)規格サイズ
5.5
US(アメリカ)規格サイズ
5.5
規格詳細
JIS T 8101 C1/S/BO
足幅サイズ
EEE
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V262N-23.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,143
( 11,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・従来品から甲革・中敷等を改良し、履き心地が向上しました
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【商品仕様】
・運輸業、倉庫業、建設業など
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):23.5
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:鋼製
・靴底:合成ゴム1層
・中敷:カップ型EVA半敷
・JANコード:4548890214580
・トラスココード:821-8001
・質量:1000g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電 画像

    ミドリ安全

    静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

    【特長】足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。ミドリ安全鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mmの幅広です。親指をまっすぐ伸ばして、快適に着用できます。7,500人の足型データから生まれたコンフォート設計により、あらゆる足形にフィット。靴ひも部分を持って吊り下げると、水平を保つ「バランス設計」。靴の重量バランスを改善することにより、足を疲労から守り、ま

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 23.5CMの型番V262N-23.5のページです。 型番V262N-23.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 23.5CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 23.5CM
ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM
ゴム底安全靴 中編上 V262N
安全靴 中編上 ハイカット V262N
安全靴(23.5/28cm)
ゴム底安全靴 V251N
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンミドリ安全
通常価格10,14310,14310,143 -10,744 -9,509 -8,172
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状中編上げ中編上げ中編上げ中編上げ短靴短靴
耐油性ありありありなしなしあり
静電気帯電防止機能なしなし-なしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト