ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 静電安全靴 V251N静電 23.0CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,973
税込単価
9,870

【特長】・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します・従来品から甲革・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    23
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890218144
  • トラスココード
    821-7989
  • 質量(g)
    920
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    靴底:合成ゴム1層
  • 材質4
    中敷:カップ型EVA半敷
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 電気抵抗値
    1.0×10の5-8乗Ω(23℃ C1)
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    36
  • UK(イギリス)規格サイズ
    5
  • US(アメリカ)規格サイズ
    5
  • 規格詳細
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
  • 足幅サイズ
    EEE

型番:

V251NS-23.0
解除
    数量:

    V251NS-23.0の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    安全靴
    規格
    JIS規格品
    形状
    短靴
    耐油性
    なし
    静電気帯電防止機能
    あり
    甲被タイプ
    ひも式
    カラー
    黒系
    サイズ(cm)
    23
    先芯
    あり
    色詳細
    ブラック
    JANコード
    4548890218144
    トラスココード
    821-7989
    質量(g)
    920
    材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
    材質2
    先芯:鋼製
    材質3
    靴底:合成ゴム1層
    材質4
    中敷:カップ型EVA半敷
    耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
    電気抵抗値
    1.0×10の5-8乗Ω(23℃ C1)
    EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    36
    UK(イギリス)規格サイズ
    5
    US(アメリカ)規格サイズ
    5
    規格詳細
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
    足幅サイズ
    EEE

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    V251NS-23.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,973
    ( 9,870 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します
    ・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました
    ・低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します
    ・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
    ・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
    【商品仕様】
    ・運輸業、倉庫業、建設業など
    ・JIST8101革製S種〈普通作業用〉合格
    ・JIST8103ED-P/C1合格(一般静電靴)
    ・電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃C1)
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・色:ブラック
    ・寸法(cm):23
    ・足幅サイズ:EEE
    ・耐圧迫性荷重(kN):10
    ・電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃C1)
    ・色:ブラック
    ・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
    ・先芯:鋼製
    ・靴底:合成ゴム1層
    ・中敷:カップ型EVA半敷
    ・JANコード:4548890218144
    ・トラスココード:821-7989
    ・質量:920g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 静電安全靴 V251N静電 23.0CMの型番V251NS-23.0のページです。 型番V251NS-23.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 静電安全靴 V251N静電 23.0CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 静電安全靴 V251N静電 23.0CM
    静電安全靴 短靴 V251N
    ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm
    安全靴 短靴 V251N
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンシモン
    通常価格8,9739,81514,1568,44812,03912,039
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目6日目6日目
    商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴--
    規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品--
    形状短靴短靴半長靴短靴--
    耐油性なしなしなしなし--
    静電気帯電防止機能ありありありなし--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました