17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム底安全靴 V251N

通常単価(税別)
8,172
税込単価
8,989
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    鋼製
  • 中敷仕様
    カップ型EVA半敷
  • 靴底材質
    合成ゴム1層
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
26
4548890214498
821-7973
1070
1個
26.5
4548890214504
821-7974
1095
1個
28.5
4548890214542
821-7978
1195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,172
( 8,989 )
1日目
8,172
( 8,989 )
1日目
8,172
( 8,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【用途】
・運輸業、倉庫業、建設業など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム底安全靴 V251Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム底安全靴 V251N
安全靴 短靴 V251N
静電安全靴 短靴 V251N
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N
ゴム底安全靴 中編上 V262N
安全靴 中編上 ハイカット V262N
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格8,1728,1808,92113,4439,766 -9,766 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴半長靴中編上げ中編上げ
耐油性ありなしなしありありなし
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも無しひも式ひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト