17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 28.0cm

通常単価(税別)
46,02044,275
税込単価
50,62248,703
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを搭載外側からの水の侵入は防ぎ...

詳細を確認

    ご注意

    • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

    型番:

    RT833F-B-P4CAP-S-28.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RT833F-B-P4CAP-S-28.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RT833F-B-P4CAP-S-28.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,02044,275
    ( 48,703 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを搭載外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出靴内を常にドライで快適に保ちます
    ・ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です
    ・静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウなどの機能が満載です
    【商品仕様】
    ・JIST8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格
    ・JIST8103ED-P/C1合格(一般静電靴)
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・色:ブラック
    ・参考質量:1560g(26.0cmを測定)
    ・寸法(cm):28
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ブラック
    ・材質:甲被:牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックス[[R上]]ファブリクス)
    ・先芯:ワイド樹脂
    ・靴底:ラバー2層
    ・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
    ・踏抜き防止板:ステンレス板
    ・JANコード:4548890222080
    ・トラスココード:819-0307
    ・質量:1560g

    ご注意

    • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 28.0cmの型番RT833F-B-P4CAP-S-28.0のページです。 型番RT833F-B-P4CAP-S-28.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 28.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 28.0cm
    ミドリ安全 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 27.5cm
    静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4
    ミドリ安全 防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック 26.0cm
    ミドリ安全 作業用 短靴 GCR1200 フルCAP 静電 ホワイト 28.0cm
    エコマーク認定・静電高機能安全靴
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格46,02046,02023,10339,17617,93713,642 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト