ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF 25.5cm

通常単価(税別)
15,753
税込単価
17,328
通常出荷日:1日目

【特長】・建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です・脱ぎ履きが楽なファスナー付きです・軽量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも+チャック式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    25.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890244457
  • トラスココード
    835-5047
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    甲被:ソフト型押し銀付革
  • 材質2
    先芯:鋼製
  • 材質3
    中敷:半敷
  • 材質4
    靴底:合成ゴム1層底
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    41
  • UK(イギリス)規格サイズ
    7.5
  • US(アメリカ)規格サイズ
    7.5
  • 規格詳細
    JIS T 8101 C1/S/BO
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

VS5311NF-25.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS5311NF-25.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも+チャック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
25.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890244457
トラスココード
835-5047
質量(g)
1300
材質1
甲被:ソフト型押し銀付革
材質2
先芯:鋼製
材質3
中敷:半敷
材質4
靴底:合成ゴム1層底
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
41
UK(イギリス)規格サイズ
7.5
US(アメリカ)規格サイズ
7.5
規格詳細
JIS T 8101 C1/S/BO
足幅サイズ
EEE

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS5311NF-25.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,753
( 17,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です
・脱ぎ履きが楽なファスナー付きです
・軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):25.5
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
・色:ブラック
・材質:甲被:ソフト型押し銀付革
・先芯:鋼製
・中敷:半敷
・靴底:合成ゴム1層底
・JANコード:4548890244457
・トラスココード:835-5047
・質量:1300g

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF 25.5cmの型番VS5311NF-25.5のページです。 型番VS5311NF-25.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF 25.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF 25.5cm
高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメF
高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック
高所作業用安全靴技シリーズ ブルー
安全靴(溶接作業用)
ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全青木安全靴青木安全靴シモンミドリ安全
通常価格15,75315,4468,8898,88910,794 -18,781
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ作業靴安全靴安全靴安全靴安全靴-
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品-
形状長編上靴長編上靴長靴長靴半長靴-
耐油性なしなしなしなし--
静電気帯電防止機能なしなしなしなし--

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト