17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 寸法(cm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ
通常単価(税別)
18,905
税込単価
20,796
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました・耐熱...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4979058745071
811-2247
1020
24
1個
4979058745088
811-2248
1040
24.5
1個
4979058745095
811-2249
1070
25
1個
4979058745118
811-2251
1120
26
1個
4979058745156
811-2255
1230
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,905
( 20,796 )
1日目
18,905
( 20,796 )
1日目
18,905
( 20,796 )
1日目
18,905
( 20,796 )
1日目
18,905
( 20,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電 画像

    ミドリ安全

    静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

    【特長】足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。ミドリ安全鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mmの幅広です。親指をまっすぐ伸ばして、快適に着用できます。7,500人の足型データから生まれたコンフォート設計により、あらゆる足形にフィット。靴ひも部分を持って吊り下げると、水平を保つ「バランス設計」。靴の重量バランスを改善することにより、足を疲労から守り、ま

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ
超耐滑ゴム底安全靴
安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格18,9056,05911,155 -14,0665,94711,969 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目〜1日目1日目1日目
材質1甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛革(型押)甲被:牛革(型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(型押)先芯:新ワイド樹脂
材質2先芯:ワイド樹脂先芯:鋼製先芯:鋼製先芯:新ワイド樹脂先芯:鋼製甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質3靴底:合成ゴム2層靴底:ゴム1層靴底:ゴム1層靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:合成ゴム1層靴底:発泡ポリウレタン2層底
ブラックブラックブラックブラック-ブラック
耐圧迫荷重(kN)10±0.110±0.110±0.1-10±0.1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト