ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 寸法(cm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ PRM220-26.0
通常単価(税別)
14,066
税込単価
15,473
通常出荷日:1日目

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました・...

詳細を確認
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

PRM220-26.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRM220-26.0の仕様・寸法情報

JANコード
4548890276878
トラスココード
855-5387
質量(g)
970
材質1
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質2
先芯:新ワイド樹脂
材質3
靴底:発泡ポリウレタン2層底
ブラック
寸法(cm)
26
足幅サイズ
EEE
-
-

商品情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
・エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
【商品仕様】
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):23.5
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:新ワイド樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・JANコード:4548890276823
・トラスココード:855-5382
・質量:860g

型番リスト

表示件数
型番
PRM220-26.0

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4548890276878
855-5387
970
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,066
( 15,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
・エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
【商品仕様】
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):23.5
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:新ワイド樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・JANコード:4548890276823
・トラスココード:855-5382
・質量:860g

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズの型番PRM220-26.0のページです。 型番PRM220-26.0に関する仕様情報を記載しております。
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ
安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210
ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格14,06611,969 -18,9056,05911,155 -13,085
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目〜6日目
材質1甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:新ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛革(型押)甲被:牛革(型押)先芯:ワイド鋼製
材質2先芯:新ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:ワイド樹脂先芯:鋼製先芯:鋼製甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質3靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:合成ゴム2層靴底:ゴム1層靴底:ゴム1層中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト