17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

通常単価(税別)
11,969
税込単価
13,166
通常出荷日:1日目

【特長】・女性の足にフィットしやすい設計になっています・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を...

詳細を確認
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:新ワイド樹脂
  • 材質3
    靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 足幅サイズ
    EEE
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 規格

  • 形状

  • 耐油性

  • 静電気帯電防止機能

  • 甲被タイプ

  • カラー

  • サイズ(cm)

  • 先芯

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(cm)

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • 規格詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

形状

耐油性

静電気帯電防止機能

甲被タイプ

カラー

サイズ

(cm)

先芯

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

規格詳細

最小発注数量
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
なし
ひも式
黒系
21
あり
ブラック
4548890270159
837-0675
680
-
-
32
3
3
JIS T8101 C1/S/P1/F2
1個
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
なし
ひも式
黒系
22
あり
ブラック
4548890270166
837-0676
690
-
-
34
4
4
JIS T8101 C1/S/P1/F2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,969
( 13,166 )
1日目
11,969
( 13,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の足にフィットしやすい設計になっています
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです
【商品仕様】
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です
・つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・反射材付
・寸法(cm):21.0
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:新ワイド樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・JANコード:4548890270159
・トラスココード:837-0675
・質量:680g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm
ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cm
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・バンドタイプ) G4555ブラック 21.0cm
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・ひもタイプ) G4550ブラック 21.0cm
雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N
雪上でも滑りにくい静電安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N静電
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,96918,78111,42511,42514,558 -15,335
通常出荷日1日目1日目11日目11日目5日目5日目
材質1甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:新ワイド樹脂先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質2先芯:新ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ベロア)甲被:牛クロム革(ベロア)先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂
材質3靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト