ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm V2400NS-27

ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm

通常単価(税別)
14,156
税込単価
15,572
通常出荷日:1日目

【特長】・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    半長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    27
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890220406
  • トラスココード
    105-9205
  • 質量(g)
    1300
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 電気抵抗値
    1.0×10の5-8乗Ω(23℃C1)
  • 規格
    JIS T8101 革製 S種<普通作業用>合格、JIST8103ED-P/C1合格(一般静電靴)
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    鋼製
  • 中敷仕様
    EVA半敷
  • 靴底材質
    合成ゴム1層

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

V2400NS-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V2400NS-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
半長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黒系
サイズ(cm)
27
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890220406
トラスココード
105-9205
質量(g)
1300
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
電気抵抗値
1.0×10の5-8乗Ω(23℃C1)
規格
JIS T8101 革製 S種<普通作業用>合格、JIST8103ED-P/C1合格(一般静電靴)
甲被材質
牛クロム革(ソフト型押)
足幅サイズ
EEE
先芯材質
鋼製
中敷仕様
EVA半敷
靴底材質
合成ゴム1層
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V2400NS-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,156
( 15,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します
・従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました
・低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【商品仕様】
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉合格
・JIST8103ED-P/C1合格(一般静電靴)
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):27
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
・電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃C1)
・色:ブラック
・電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃C1)
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:鋼製
・靴底:合成ゴム1層
・中敷:EVA半敷
・JANコード:4548890220406
・トラスココード:105-9205
・質量:1300g

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cmの型番V2400NS-27のページです。 型番V2400NS-27に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N
静電半長靴
安全靴 半長靴 V2400N
ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM
静電安全靴 短靴 V251N
メーカーミドリ安全ミドリ安全エンゼルミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格14,15613,4438,90313,203 -10,1438,921
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状半長靴半長靴半長靴半長靴中編上げ短靴
耐油性なしありなしなしありなし
静電気帯電防止機能あり-ありなしなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト