17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm PRM200S-W-28.0

スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm

通常単価(税別)
14,883
税込単価
16,371
通常出荷日:1日目

【特長】・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高...

詳細を確認

    型番:

    PRM200S-W-28.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PRM200S-W-28.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PRM200S-W-28.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,883
    ( 16,371 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
    ・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
    ・スリッポンタイプの静電安全靴です
    ・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
    ・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
    【商品仕様】
    ・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
    ・JIST8103ED-P/C2合格(一般静電靴)
    ・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
    ・寸法(cm):28.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
    ・色:ホワイト
    ・材質:先芯:新ワイド樹脂
    ・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
    ・靴底:発泡ポリウレタン2層底
    ・JANコード:4548890276793
    ・トラスココード:136-5866
    ・質量:900g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cmの型番PRM200S-W-28.0のページです。 型番PRM200S-W-28.0に関する仕様情報を記載しております。
    スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm
    スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cm
    スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格14,88314,88314,409 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト