17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト通気静電

通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト通気静電

通常単価(税別)
14,40914,883
税込単価
15,85016,371
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    白系
  • 色詳細
    ホワイ
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格、JIST8103ED-P/C2合格(一般静電靴)
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
23.5
4548890276588
136-2731
710
1個
24
4548890276595
136-4259
720
1個
25
4548890276618
136-2718
760
1個
25.5
4548890276625
136-2741
780
1個
26
4548890276632
136-4256
800
1個
26.5
4548890276649
136-5889
820
1個
27
4548890276656
136-4303
840
1個
28
4548890276670
136-2730
880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,409
( 15,850 )
6日目
14,409
( 15,850 )
6日目
14,883
( 16,371 )
1日目
14,409
( 15,850 )
6日目
14,883
( 16,371 )
1日目
14,883
( 16,371 )
1日目
14,883
( 16,371 )
1日目
14,409
( 15,850 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト通気静電のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト通気静電
スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電
静電安全靴 RT910 静電 ブラック
静電中編靴
静電長編靴
静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全エンゼルエンゼルシモン
通常価格14,409-14,409 -11,686 -6,8988,1876,565 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴編上靴長編上靴短靴
静電気帯電防止機能ありありありありありあり
甲被タイプひも無しひも無しひも式ひも式ひも式ひも式
よく一緒に購入される商品

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト