17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 快適安全靴 CF120静電 24.5cm CF120S-24.5

ミドリ安全 快適安全靴 CF120静電 24.5cm

通常単価(税別)
11,98010,726
税込単価
13,17811,799
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です・親指をまっすぐに伸...

詳細を確認

    ご注意

    • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

    型番:

    CF120S-24.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CF120S-24.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CF120S-24.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,98010,726
    ( 11,799 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です
    ・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
    ・JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です
    ・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
    ・JIST8103ED-P/C2合格(一般静電靴)
    ・寸法(cm):24.5
    ・色:ブラック
    ・材質:先芯:ワイド樹脂
    ・甲被:牛クロム革(型押)
    ・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
    ・靴底:発泡ポリウレタン2層底
    ・JANコード:4979058910318
    ・トラスココード:857-2671
    ・質量:840g

    ご注意

    • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

    商品担当おすすめ

    • 静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電 画像

      ミドリ安全

      静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

      【特長】足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。ミドリ安全鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mmの幅広です。親指をまっすぐ伸ばして、快適に着用できます。7,500人の足型データから生まれたコンフォート設計により、あらゆる足形にフィット。靴ひも部分を持って吊り下げると、水平を保つ「バランス設計」。靴の重量バランスを改善することにより、足を疲労から守り、ま

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 快適安全靴 CF120静電 24.5cmの型番CF120S-24.5のページです。 型番CF120S-24.5に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 快適安全靴 CF120静電 24.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 快適安全靴 CF120静電 24.5cm
    ミドリ安全 静電安全靴 CF110S 28.5CM
    快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120
    静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴
    ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm
    ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンミドリ安全ミドリ安全
    通常価格11,9808,81110,075 -6,565 -14,15611,612
    通常出荷日6日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト