ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cm W540NCAP-25

ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cm

通常単価(税別)
13,769
税込単価
15,146
通常出荷日:6日目

【特長】・JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です・先芯がワイド設計になっていますので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    半長靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    25
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890220260
  • トラスココード
    105-9260
  • 質量(g)
    1370
  • 耐圧迫荷重(kN)
    15±0.1
  • 規格
    JIS T8101 革製 H種<重作業用>合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    ワイド鋼製
  • 中敷仕様
    EVA半敷
  • 靴底材質
    合成ゴム1層

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

W540NCAP-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W540NCAP-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
半長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黒系
サイズ(cm)
25
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890220260
トラスココード
105-9260
質量(g)
1370
耐圧迫荷重(kN)
15±0.1
規格
JIS T8101 革製 H種<重作業用>合格
甲被材質
牛クロム革(ソフト型押)
足幅サイズ
EEE
先芯材質
ワイド鋼製
中敷仕様
EVA半敷
靴底材質
合成ゴム1層

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
W540NCAP-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,769
( 15,146 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です
・先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です
・破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
【商品仕様】
・JIST8101革製H種<重作業用>合格
・耐圧迫性荷重:15±0.1kN
・ゴムトゥキャップ付き
・寸法(cm):25
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):15±0.1
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:ワイド鋼製
・靴底:合成ゴム1層
・中敷:EVA半敷
・JANコード:4548890220260
・トラスココード:105-9260
・質量:1370g

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cmの型番W540NCAP-25のページです。 型番W540NCAP-25に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cm
ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm
安全靴(半長靴)
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N
ミドリ安全 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF 25.5cm
静電半長靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全ユニットミドリ安全ミドリ安全エンゼル
通常価格13,76914,15612,22313,44315,7538,903
通常出荷日6日目1日目6日目1日目1日目2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴作業靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状半長靴半長靴半長靴半長靴長編上靴半長靴
耐油性ありなしなしありなしなし
静電気帯電防止機能なしありなし-なしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト