17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重作業用ゴム底安全靴 W251N

重作業用ゴム底安全靴 W251N

通常単価(税別)
8,9549,249
税込単価
9,84910,174
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です・先芯がワイド設計になっていますので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 質量(g)
    1100
  • 耐圧迫荷重(kN)
    15±0.1
  • 規格
    JIST8101革製H種<重作業用>合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 先芯材質
    ワイド鋼製
  • 中敷仕様
    EVA半敷
  • 靴底材質
    合成ゴム1層

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
25
4548890217871
105-6023
1個
26.5
4548890217901
105-9200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,954
( 9,849 )
6日目
9,249
( 10,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です
・先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重作業用ゴム底安全靴 W251Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重作業用ゴム底安全靴 W251N
ゴム底安全靴 V251N
安全靴 短靴 V251N
静電安全靴 短靴 V251N
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N
ゴム底安全靴 中編上 V262N
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格8,954-8,1728,1808,92113,4439,766 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴半長靴中編上げ
耐油性ありありなしなしありあり
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも無しひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト