ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 熱場作業用安全靴 V2610 27.5cm V2610-27.5

ミドリ安全 熱場作業用安全靴 V2610 27.5cm

通常単価(税別)
13,127
税込単価
14,440
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です【商品仕様】・製造業・JIST8101...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    中編上げ
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    甲プロテクタ
  • カラー
    茶系
  • サイズ (cm)
    27.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
  • JANコード
    4979058003317
  • トラスココード
    857-8788
  • 質量(g)
    1170
  • 材質1
    先芯:鋼製
  • 材質2
    甲被:牛クロム革(ベロア)
  • 材質3
    中敷:半敷
  • 材質4
    靴底:合成ゴム1層底
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格詳細
    JIS T 8101 C1/S/BO

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

V2610-27.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V2610-27.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
[編上靴] 中編上げ
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
甲プロテクタ
カラー
茶系
サイズ(cm)
27.5
先芯
あり
色詳細
JANコード
4979058003317
トラスココード
857-8788
質量(g)
1170
材質1
先芯:鋼製
材質2
甲被:牛クロム革(ベロア)
材質3
中敷:半敷
材質4
靴底:合成ゴム1層底
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格詳細
JIS T 8101 C1/S/BO
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
V2610-27.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,127
( 14,440 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です
【商品仕様】
・製造業
・JIST8101革製S種<普通作業用>合格
・寸法(cm):27.5
・色:茶
・材質:先芯:鋼製
・甲被:牛クロム革(ベロア)
・中敷:半敷
・靴底:合成ゴム1層底
・JANコード:4979058003317
・トラスココード:857-8788
・質量:1170g

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 熱場作業用安全靴 V2610 27.5cmの型番V2610-27.5のページです。 型番V2610-27.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 熱場作業用安全靴 V2610 27.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 熱場作業用安全靴 V2610 27.5cm
熱場作業用安全靴 RT4009N
ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM
ミドリ安全 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF 25.5cm
安全靴(溶接作業用)
安全靴(長編靴) 25.0~27.5cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンアズワン
通常価格13,12716,78010,14315,75310,794 -16,862 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴作業靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品-
形状中編上げ半長靴中編上げ長編上靴半長靴長編上靴
耐油性なし-ありなし--
静電気帯電防止機能なしなしなしなし--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト