17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cm V262N-SOTOKOUHAN-26

ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cm

通常単価(税別)
10,276
税込単価
11,304
通常出荷日:6日目

【特長】・破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴...

詳細を確認

    ご注意

    • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

    型番:

    V262N-SOTOKOUHAN-26
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    V262N-SOTOKOUHAN-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    V262N-SOTOKOUHAN-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,276
    ( 11,304 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です
    ・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
    ・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
    【商品仕様】
    ・JIST8101革製S種〈普通作業用〉合格
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・寸法(cm):26
    ・足幅サイズ:EEE
    ・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
    ・色:ブラック
    ・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
    ・先芯:鋼製
    ・靴底:合成ゴム1層
    ・中敷:EVA半敷
    ・JANコード:4548890218687
    ・トラスココード:105-6061
    ・質量:1190g

    ご注意

    • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cmの型番V262N-SOTOKOUHAN-26のページです。 型番V262N-SOTOKOUHAN-26に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cm
    外鋼板中編靴
    外鋼板短靴
    外鋼板長編靴
    ゴム底安全靴 中編上 V262N
    ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM
    メーカーミドリ安全エンゼルエンゼルエンゼルミドリ安全ミドリ安全
    通常価格10,2767,1236,0838,6409,766 -10,143
    通常出荷日6日目2日目2日目〜2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト