ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cm V2400NTT-23.5

ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cm

通常単価(税別)
17,056
税込単価
18,762
通常出荷日:6日目

【特長】・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です・靴底を成形する際アッパーを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    半長靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    23.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4979058972439
  • トラスココード
    857-8770
  • 質量(g)
    1260
  • 材質1
    先芯:鋼製
  • 材質2
    甲被:牛クロム革(ウレタン加工)
  • 材質3
    中敷:半敷
  • 材質4
    靴底:合成ゴム1層底
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格詳細
    JIS T 8101 C1/S/BO

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

V2400NTT-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V2400NTT-23.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
半長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黒系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4979058972439
トラスココード
857-8770
質量(g)
1260
材質1
先芯:鋼製
材質2
甲被:牛クロム革(ウレタン加工)
材質3
中敷:半敷
材質4
靴底:合成ゴム1層底
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格詳細
JIS T 8101 C1/S/BO
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
V2400NTT-23.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,056
( 18,762 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です
・靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・JIST8101革製S種<普通作業用>合格
・寸法(cm):23.5
・色:ブラック
・材質:先芯:鋼製
・甲被:牛クロム革(ウレタン加工)
・中敷:半敷
・靴底:合成ゴム1層底
・JANコード:4979058972439
・トラスココード:857-8770
・質量:1260g

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cmの型番V2400NTT-23.5のページです。 型番V2400NTT-23.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cm
安全靴(23.5/28cm)
耐水・耐油・耐薬品中編靴
耐水・耐油・耐薬品長編靴
耐水・耐油・耐薬品短靴
安全靴 半長靴 V2400N
メーカーミドリ安全シモンエンゼルエンゼルエンゼルミドリ安全
通常価格17,0569,509 -6,8238,9035,957 -13,203 -
通常出荷日6日目2日目〜2日目2日目2日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状半長靴短靴編上靴長編上靴短靴半長靴
耐油性ありなしありありありなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト