(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 外鋼板型ゴム底長編上安全靴 V213N外鋼板 28.0cm

ミドリ安全 外鋼板型ゴム底長編上安全靴 V213N外鋼板 28.0cm

通常単価:
9,646
通常出荷日:
5日目

【特長】
・破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
【商品仕様】
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):28
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:鋼製
・靴底:合成ゴム1層
・中敷:EVA半敷
・JANコード:4548890219776
・トラスココード:105-7577
・質量:1340g

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

9,646

型番 : V213N-SOTOKOUHAN-28
通常出荷日 5日目
通常単価 9,646

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ミドリ安全 外鋼板型ゴム底長編上安全靴 V213N外鋼板 28.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)