17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

通常単価(税別)
9,969
税込単価
10,966
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です・靴底を成形する際アッパーを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>合格
  • 甲被材質
    牛革(ウレタン加工)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    鋼製
  • 靴底材質
    ゴム1層
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25
4979058000446
811-1642
980
1個
26
4979058000460
811-1644
1040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,969
( 10,966 )
6日目
9,969
( 10,966 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です
・靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油・耐薬仕様安全靴 V251NTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT
安全靴 短靴 V251N
静電安全靴 短靴 V251N
ゴム底安全靴 V251N
耐水・耐油・耐薬品中編靴
耐水・耐油・耐薬品長編靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全エンゼルエンゼル
通常価格9,9698,1808,9218,1726,8238,903
通常出荷日5日目〜1日目1日目〜1日目2日目2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴編上靴長編上靴
耐油性ありなしなしありありあり
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト