ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cm V2133N-24.5

ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cm

通常単価(税別)
13,230
税込単価
14,553
通常出荷日:5日目

【特長】・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています・足先の圧迫や衝撃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも+チャック式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    24.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4979058555380
  • トラスココード
    857-8752
  • 質量(g)
    1350
  • 材質1
    先芯:鋼製
  • 材質2
    甲被:牛クロム革(型押)
  • 材質3
    中敷:半敷
  • 材質4
    靴底:合成ゴム1層底
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格詳細
    JIS T 8101 C1/S/BO
  • タイプ
    紐式

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番:

V2133N-24.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V2133N-24.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも+チャック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
24.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4979058555380
トラスココード
857-8752
質量(g)
1350
材質1
先芯:鋼製
材質2
甲被:牛クロム革(型押)
材質3
中敷:半敷
材質4
靴底:合成ゴム1層底
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格詳細
JIS T 8101 C1/S/BO
タイプ
紐式

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V2133N-24.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,230
( 14,553 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・JIST8101革製S種<普通作業用>合格
・寸法(cm):24.5
・色:ブラック
・材質:先芯:鋼製
・甲被:牛クロム革(型押)
・中敷:半敷
・靴底:合成ゴム1層底
・JANコード:4979058555380
・トラスココード:857-8752
・質量:1350g

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cmの型番V2133N-24.5のページです。 型番V2133N-24.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cm
ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM
ゴム底安全靴 V251N
ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N
ゴム底安全靴 中編上 V262N
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,23010,1438,17214,15613,4439,766 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴中編上げ短靴半長靴半長靴中編上げ
耐油性なしありありなしありあり
静電気帯電防止機能なしなし-あり--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト