ミドリ安全 熱場作業用安全靴 W3901N 25.5cm

ミドリ安全 熱場作業用安全靴 W3901N 25.5cm

通常単価:
12,179
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です
【商品仕様】
・製造業
・JIST8101革製S種<普通作業用>合格
・寸法(cm):25.5
・色:茶
・材質:先芯:ワイド鋼製
・甲被:牛クロム革(ベロア)
・中敷:豚ヌメ耐熱全敷
・靴底:合成ゴム1層底
・JANコード:4979058797551
・トラスココード:857-9279
・質量:1510g

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

12,179

型番 : W3901N-25.5
通常出荷日 5日目
通常単価 12,179

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 熱場作業用安全靴 W3901N 25.5cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)