17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 24.5CM PRM235-24.5

ミドリ安全 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 24.5CM

通常単価(税別)
18,585
税込単価
20,444
通常出荷日:6日目

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました・...

詳細を確認

    型番:

    PRM235-24.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PRM235-24.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PRM235-24.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,585
    ( 20,444 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
    ・マジックタイプの長編上安全靴です
    ・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
    ・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
    ・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です
    【商品仕様】
    ・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
    ・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
    ・寸法(cm):24.5
    ・足幅サイズ:EEE
    ・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
    ・色:ブラック
    ・材質:先芯:新ワイド樹脂
    ・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
    ・靴底:発泡ポリウレタン2層底
    ・JANコード:4548890278018
    ・トラスココード:136-2677
    ・質量:1100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 24.5CMの型番PRM235-24.5のページです。 型番PRM235-24.5に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 24.5CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 24.5CM
    安全靴(長編靴)
    安全靴 長編上マジック式SF38
    安全靴(長編靴) 25.0~27.5cm
    安全長編上 85023
    メーカーミドリ安全ユニットシモンアズワンジーベック
    通常価格18,58512,02214,32516,862 -10,309
    通常出荷日6日目9日目19日目8日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト