17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

甲プロ付長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ甲プロM2 PRM230FKPM2-27.0

甲プロ付長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ甲プロM2

通常単価(税別)
20,103
税込単価
22,113
通常出荷日:6日目

【特長】・重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 甲被タイプ
    甲プロテクタ
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 材質1
    甲プロ:樹脂
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・M・F合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底

型番:

PRM230FKPM2-27.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRM230FKPM2-27.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
甲被タイプ
甲プロテクタ
カラー
黒系
サイズ(cm)
27
色詳細
ブラック
JANコード
4548890279442
トラスココード
136-2760
質量(g)
1360
材質1
甲プロ:樹脂
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格
JIST8101革製S種<普通作業用>E・M・F合格
甲被材質
牛クロム革(ソフト型押)
足幅サイズ
EEE
先芯材質
新ワイド樹脂
中敷仕様
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底材質
発泡ポリウレタン2層底

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRM230FKPM2-27.0

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
27
4548890279442
136-2760
1360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,103
( 22,113 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

甲プロ付長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ甲プロM2の型番PRM230FKPM2-27.0のページです。 型番PRM230FKPM2-27.0に関する仕様情報を記載しております。
甲プロ付長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ甲プロM2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
甲プロ付長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ甲プロM2
高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメF
樹脂甲プロテクタ安全靴 WS44半長靴甲プロ内蔵
快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS22D-6
安全長編上 85023
安全長編上 85027
メーカーミドリ安全ミドリ安全シモンシモンジーベックジーベック
通常価格20,10315,44617,3149,528 -10,3099,607 -
通常出荷日6日目1日目1日目在庫品1日目〜5日目5日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴長編上靴半長靴-長編上靴長編上靴
甲被タイプ甲プロテクタひも式甲プロテクタ甲プロテクタひも+チャック式ひも+チャック式
カラー黒系黒系黒系黒系黒系黒系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト