17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 26.0/27.5/28.5cm

長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 26.0/27.5/28.5cm

通常単価(税別)
18,097
税込単価
19,907
通常出荷日:6日目

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
26
4548890277493
136-5887
1160
1個
27.5
4548890277523
136-4292
1250
1個
28.5
4548890277547
136-5901
1320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,097
( 19,907 )
6日目
18,097
( 19,907 )
6日目
18,097
( 19,907 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 26.0/27.5/28.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 26.0/27.5/28.5cm
安全靴(23.5/28cm)
安全長編上 85023
安全長編上 85027
高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメF
静電長編靴
メーカーミドリ安全シモンジーベックジーベックミドリ安全エンゼル
通常価格18,0979,509 -10,3099,607 -15,4468,187
通常出荷日6日目2日目〜5日目5日目1日目2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴短靴長編上靴長編上靴長編上靴長編上靴
カラー黒系黒系黒系黒系黒系黒系
色詳細ブラック---ブラック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト