17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220 29.0CM PRM220-29.0

ミドリ安全 中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220 29.0CM

通常単価(税別)
13,922
税込単価
15,314
通常出荷日:6日目

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました・...

詳細を確認

    型番:

    PRM220-29.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PRM220-29.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PRM220-29.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,922
    ( 15,314 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
    ・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
    ・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
    ・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
    ・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です
    【商品仕様】
    ・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
    ・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
    ・寸法(cm):29.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
    ・色:ブラック
    ・材質:先芯:新ワイド樹脂
    ・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
    ・靴底:発泡ポリウレタン2層底
    ・JANコード:4548890276939
    ・トラスココード:136-4312
    ・質量:1120g

    商品担当おすすめ

    • 静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電 画像

      ミドリ安全

      静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

      【特長】足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。ミドリ安全鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mmの幅広です。親指をまっすぐ伸ばして、快適に着用できます。7,500人の足型データから生まれたコンフォート設計により、あらゆる足形にフィット。靴ひも部分を持って吊り下げると、水平を保つ「バランス設計」。靴の重量バランスを改善することにより、足を疲労から守り、ま

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220 29.0CMの型番PRM220-29.0のページです。 型番PRM220-29.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220 29.0CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220 29.0CM
    安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220
    シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cm
    ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全シモンミドリ安全シモン
    通常価格13,92214,294 -13,23310,14312,039
    通常出荷日6日目1日目〜5日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト