17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220

女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220

通常単価(税別)
13,938
税込単価
15,332
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・女性の足にフィットしやすい設計になっています・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    中編上げ
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
21
4548890288161
136-1189
760
1個
22
4548890288178
136-2720
780
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,938
( 15,332 )
5日目
13,938
( 15,332 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の足にフィットしやすい設計になっています
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220
安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220
女性用短靴
安全中編上 85022
静電中編靴
ゴム底安全靴 中編上 V262N
メーカーミドリ安全ミドリ安全エンゼルジーベックエンゼルミドリ安全
通常価格13,93814,294 -6,072 -8,1726,8989,766 -
通常出荷日5日目〜1日目〜2日目5日目2日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状中編上げ中編上げ短靴編上靴編上靴中編上げ
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式
カラー黒系黒系黒系黒系黒系黒系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト