17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法(cm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
通常単価(税別)
11,15511,415
税込単価
12,27112,557
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています・靴底は油や薬品に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【用途】
・製造・運輸・建設作業等に

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

最小発注数量
4979058465498
825-8355
26.5
1個
4979058465528
825-8357
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,415
( 12,557 )
4日目
11,155
( 12,271 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【用途】
・製造・運輸・建設作業等に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電 画像

    ミドリ安全

    静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

    【特長】足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。ミドリ安全鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mmの幅広です。親指をまっすぐ伸ばして、快適に着用できます。7,500人の足型データから生まれたコンフォート設計により、あらゆる足形にフィット。靴ひも部分を持って吊り下げると、水平を保つ「バランス設計」。靴の重量バランスを改善することにより、足を疲労から守り、ま

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム底安全靴 半長靴 HS400Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
女性用 超軽量 SL-602ピンク
安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210
ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,155-6,0596,63011,969 -18,90514,066
通常出荷日4日目〜1日目〜4日目1日目1日目1日目
質量(g)13001000540---
材質1甲被:牛革(型押)甲被:牛革(型押)先芯:樹脂先芯:新ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質2先芯:鋼製先芯:鋼製甲被:人工皮革/メッシュ甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:ワイド樹脂先芯:新ワイド樹脂
材質3靴底:ゴム1層靴底:ゴム1層中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:合成ゴム2層靴底:発泡ポリウレタン2層底
ブラックブラックピンクブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト