17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱場作業用安全靴 つま先ガード付 W344

熱場作業用安全靴 つま先ガード付 W344

通常単価(税別)
19,326
税込単価
21,259
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です【用途】・製造業

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    茶系
  • 色詳細
  • 質量(g)
    1520
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ベロア)
  • 先芯材質
    ワイド鋼製
  • 中敷仕様
    豚ヌメ耐熱全敷
  • 靴底材質
    合成ゴム1層底

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
26
4979058030412
857-9271
1個
28
4979058030443
857-9274
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,326
( 21,259 )
6日目
19,326
( 21,259 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です
【用途】
・製造業

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱場作業用安全靴 つま先ガード付 W344のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱場作業用安全靴 つま先ガード付 W344
安全靴(溶接作業用)
安全靴 外チャック付熱圧着底仕様
安全靴(熱圧着底仕様) FD22
作業用長靴 ジョルディック DX2
作業用靴 ウィンジョブCP405 ブラック×ブラック
メーカーミドリ安全シモンシモンシモン福山ゴム工業アシックス
通常価格19,32610,794 -9,1246,492 -3,979 -13,910
通常出荷日5日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴作業靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無しJSAA規格品
形状長編上靴半長靴長編上靴-長靴半長靴
甲被タイプひも無しマジック式-ひも式ひも式ひも+チャック式
カラー茶系黒系黒系黒系青系黒系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト