ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 24.0CM

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 24.0CM V251NJTZ-24.0
通常単価(税別)
10,690
税込単価
11,759
通常出荷日:1日目

【特長】・工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します・万が一AC30...

詳細を確認
  • 静電作業靴ではありません。甲被の絶縁性能はありません。JIS合格品ではありません。

型番:

V251NJTZ-24.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V251NJTZ-24.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
規格無し
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
24
先芯
あり
甲被材質
牛クロム革(ソフト型押)
足幅サイズ
EEE
先芯材質
樹脂
靴底材質
ゴム1層
-
-

商品情報

【特長】
・工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します
・万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します
・樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています
【商品仕様】
・工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):24
・足幅サイズ:EEE
・対象電圧:直流750V以下、交流300V以下
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:樹脂
・靴底:ゴム1層
・JANコード:4548890218434
・トラスココード:821-7980
・質量:1030g

型番リスト

表示件数
型番
V251NJTZ-24.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,690
( 11,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します
・万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します
・樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています
【商品仕様】
・工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):24
・足幅サイズ:EEE
・対象電圧:直流750V以下、交流300V以下
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:樹脂
・靴底:ゴム1層
・JANコード:4548890218434
・トラスココード:821-7980
・質量:1030g

ご注意

  • 静電作業靴ではありません。甲被の絶縁性能はありません。JIS合格品ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 24.0CMの型番V251NJTZ-24.0のページです。 型番V251NJTZ-24.0に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 24.0CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 24.0CM
ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM
超耐滑ゴム底安全靴
ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm
ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm
BULLセーフティ レッド
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全コーコス信岡
通常価格10,69015,1025,94711,42911,4293,280
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴作業靴
規格規格無しJIS規格品JIS規格品規格無し規格無し規格無し
形状短靴編上靴短靴長靴長靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト