ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

通常単価(税別)
10,690
税込単価
11,759
通常出荷日:1日目

【特長】・工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します・万が一AC30...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    23.5
  • 先芯
    あり
  • 絶縁機能
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890218427
  • トラスココード
    821-7979
  • 質量(g)
    1005
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:樹脂
  • 材質3
    靴底:ゴム1層
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 対象電圧
    直流750V以下、交流300V以下
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    37
  • UK(イギリス)規格サイズ
    5.5
  • US(アメリカ)規格サイズ
    5.5
  • 規格詳細
    JIS T 8101 C1/S合格
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 静電作業靴ではありません。甲被の絶縁性能はありません。JIS合格品ではありません。

型番:

V251NJTZ-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V251NJTZ-23.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JIS規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
絶縁機能
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890218427
トラスココード
821-7979
質量(g)
1005
材質1
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質2
先芯:樹脂
材質3
靴底:ゴム1層
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
対象電圧
直流750V以下、交流300V以下
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
37
UK(イギリス)規格サイズ
5.5
US(アメリカ)規格サイズ
5.5
規格詳細
JIS T 8101 C1/S合格
足幅サイズ
EEE

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V251NJTZ-23.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,690
( 11,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します
・万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します
・樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています
【商品仕様】
・工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):23.5
・足幅サイズ:EEE
・対象電圧:直流750V以下、交流300V以下
・材質:甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:樹脂
・靴底:ゴム1層
・JANコード:4548890218427
・トラスココード:821-7979
・質量:1005g

ご注意

  • 静電作業靴ではありません。甲被の絶縁性能はありません。JIS合格品ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CMの型番V251NJTZ-23.5のページです。 型番V251NJTZ-23.5に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁
作業用 短靴 V251NJT 絶縁
電気用ゴム長靴 先芯入り
ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全渡部工業ミドリ安全ミドリ安全
通常価格10,69010,69010,447 -25,899 -7,313 -6,402 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品規格無し-JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴長靴短靴短靴
耐油性なし-なしなしなしなし
静電気帯電防止機能なし-なし-なしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト