17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適カップインソール AD-31WP

通常単価(税別)
495529
税込単価
545582
通常出荷日:1日目

【特長】・抗菌防臭加工で快適です・かかとを包み込むカップ形状です【用途】・安全靴、作業靴の交換用として

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適応靴サイズ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適応靴サイズ(cm)

最小発注数量
4979058604279
114-2007
50
27.0~29.0
1個
4979058604262
114-2006
45
25.0~26.5
1個
4979058604255
114-2005
40
23.0~24.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
529
( 582 )
1日目
495
( 545 )
1日目
503
( 553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌防臭加工で快適です
・かかとを包み込むカップ形状です
【用途】
・安全靴、作業靴の交換用として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適カップインソール AD-31WPのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全靴の中敷き
5
満足度:5.0
現物を見ずに注文したので届くまで少し不安でしたが、 取り越し苦労でした。 足裏のカーブに合う様に立体型なので、フィットし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適カップインソール AD-31WP
カップインソール AD-31WP グレー
カップインソール DR-01WP グレー
静電 安全長靴
耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト
静電作業靴 エレパスクールN ホワイト
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格495-505 -594 -15,2267,461 -5,275 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ中敷中敷中敷安全靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無しJIS規格品JSAA規格品JIS規格品
静電気帯電防止機能なしなしなしあり-あり
カラー灰系灰系灰系黒系白系白系
色詳細グレーグレーグレーブラックホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト