ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 寸法(cm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0

小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0 PHS-600-W-25.0
通常単価(税別)
7,448
税込単価
8,193
通常出荷日:4日目

【特長】・台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています・全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底...

詳細を確認

型番:

PHS-600-W-25.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHS-600-W-25.0の仕様・寸法情報

JANコード
4548890058467
トラスココード
811-2340
質量(g)
720
材質1
甲被:人工皮革
材質2
先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
材質3
靴底:EVA/合成ゴム
ホワイト
寸法(cm)
25
材質4
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
動摩擦係数
0.30以上
足幅サイズ
EEE
-
-

商品情報

【特長】
・台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています
・全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です
・靴の交換時期の目安となるスリップサイン付です
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・耐滑区分:5
・寸法(cm):22.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト
・動摩擦係数:0.30以上
・材質:甲被:人工皮革
・先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
・靴底:EVA/合成ゴム
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・JANコード:4548890058405
・トラスココード:811-2334
・質量:600g

型番リスト

表示件数
型番
PHS-600-W-25.0

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4548890058467
811-2340
720
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,448
( 8,193 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています
・全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です
・靴の交換時期の目安となるスリップサイン付です
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・耐滑区分:5
・寸法(cm):22.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト
・動摩擦係数:0.30以上
・材質:甲被:人工皮革
・先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
・靴底:EVA/合成ゴム
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・JANコード:4548890058405
・トラスココード:811-2334
・質量:600g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0の型番PHS-600-W-25.0のページです。 型番PHS-600-W-25.0に関する仕様情報を記載しております。
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0
女性用 超軽量 SL-602ピンク
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S 22.0CM SL-615S-W-22.0
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電
超軽量 SL-605シリーズ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,4486,63013,0856,5227,895 -6,630
通常出荷日4日目4日目6日目1日目〜1日目〜4日目
材質1甲被:人工皮革先芯:樹脂先芯:ワイド鋼製甲被:人工皮革甲被:人工皮革/メッシュ先芯:樹脂
材質2先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)甲被:人工皮革/メッシュ甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:樹脂先芯:ワイド樹脂甲被:人工皮革/メッシュ
材質3靴底:EVA/合成ゴム中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
ホワイトピンクブラックホワイト--
材質4中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴底:EVA/合成ゴム靴底:ラバー2層底-中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴底:EVA/合成ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト